Meniu Caută

Capac cu flanșă 7.9 mm 19.1 mm TPR Negru

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto si inginerie. De culoare neagră, realizat din TPR, poate rezista la temperaturi de până la 95 de grade C.
Numărul piesei Essentra:

10090213

Numărul piesei producătorului:

15176

779 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,335 RON
10000 + 0,6996 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 335,00 RON

1000 x 1,335 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Cauciuc termoplastic
Culoare Negru
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne