Meniu Caută

Capac cu flanșă 9.1 mm 27.2 mm LDPE Roșu

Acest capac de protecție roșu din LDPE este utilizat în industria auto și a ingineriei pentru protecția știfturilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10071687

Numărul piesei producătorului:

10660

6700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
700 - 6999 1,3015 RON
7000 + 0,5476 RON
Ambalaj standard: 7000

Comandă în multiplu de 700

Preț total:

911,05 RON

700 x 1,3015 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne