Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 27.8 mm 29 mm Roșu

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 16 mm | 0.628 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Numărul piesei Essentra:

10155332

Numărul piesei producătorului:

GP642A

1520 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
220 - 2199 6,3679 RON
2200 + 2,8066 RON
Ambalaj standard: 2200

Comandă în multiplu de 220

Preț total:

1 400,94 RON

220 x 6,3679 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne