Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 19.5 mm 21.6 mm Roșu

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 15.9 mm | 0.625 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Numărul piesei Essentra:

10155325

Numărul piesei producătorului:

GP632A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
420 - 4199 1,2107 RON
4200 + 0,5353 RON
Ambalaj standard: 4200

Comandă în multiplu de 420

Preț total:

508,49 RON

420 x 1,2107 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne