Meniu Caută

Bușoane pentru mufe USB și RJ 12.3 mm (L) 13.2 mm Negru

Bușonul USB-A negru pentru mufe USB și RJ cu fixare prin împingere protejează porturile nefolosite ale componentelor electrice, într-un interval de temperaturi de -40 - 150 °C.
Numărul piesei Essentra:

10340462

Numărul piesei producătorului:

1342661

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9235 RON
5000 - 9999 0,9086 RON
10000 + 0,8862 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

923,50 RON

1000 x 0,9235 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip conector USB
Material Plastic
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1342661 înlocuiește:

Bușoane pentru mufe USB și RJ 12.3 mm (L) 13.2 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10557167
Numărul piesei producătorului: CP-USB-A

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne