Meniu Caută

Canale pentru cabluri Șurub 2 m PVC Gri

Canale pentru cabluri cu montare cu șurub, pentru direcționarea cablurilor. Designul cu striații permite cablurilor să se separe atunci când este necesar. Bolțurile sunt marcate, astfel încât pot fi îndepărtate cu ușurință dacă este nevoie de mai mult spațiu pentru ieșiri. Fiecare piesă este furnizată cu capac.
Numărul piesei Essentra:

10174289

Numărul piesei producătorului:

SRWD-1515

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 2 255,6924 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 255,69 RON

1 x 2 255,6924 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Clorură de vinil
Metodă de montare Șurub
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne