10169070
RX3030-4
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 + | 31,6262 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material bază | Acrilic adeziv |
---|---|
Culoare | Gri |
Material complet | Polipropilenă |
Metodă de montare | Adeziv |
Înălțime internă | 26.8 mm |
Înălțime internă | 1.055 in |
Lățime interioară | 26.8 mm |
Lățime interioară | 1.055 in |
Lungime totală | 500.0 mm |
Lungime totală | 19.685 in |
Lățime totală | 30.0 mm |
Lățime totală | 1.181 in |
Mărime pătrat | 720.0 mm² |
Mărime pătrat | 720.0 mm² |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina