10169032
RX2020-4
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
112 + | 23,3021 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material bază | Acrilic adeziv |
---|---|
Culoare | Gri |
Material complet | Polipropilenă |
Metodă de montare | Adeziv |
Înălțime internă | 17.9 mm |
Înălțime internă | 0.705 in |
Lățime interioară | 17.9 mm |
Lățime interioară | 0.705 in |
Lungime totală | 500.0 mm |
Lungime totală | 19.685 in |
Lățime totală | 20.0 mm |
Lățime totală | 0.787 in |
Mărime pătrat | 320.0 mm² |
Mărime pătrat | 320.0 mm² |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina