10100233
3433500
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 4,4867 RON |
250 - 999 | 2,0343 RON |
1000 + | 1,6098 RON |
Diametru flanșă | 53.1 mm |
---|---|
Diametru flanșă | 2.091 in |
Diametru interior | 32.0 mm |
Diametru interior | 1.26 in |
Diametru exterior | 35.0 mm |
Diametru exterior | 1.378 in |
Înălțime totală | 17.3 mm |
Înălțime totală | 0.681 in |
Material complet | Polipropilenă |
Culoare | Gri |
Price per piece incl VAT | 5.2346 RON |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina