Meniu Caută

Bușon cu fixare prin împingere 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE transparent. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate pentru scopuri de protecție sau estetice, acest bușon are un stil de cap plat.
Numărul piesei Essentra:

10087602

Numărul piesei producătorului:

12977

29860 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
600 - 5999 0,4902 RON
6000 + 0,2149 RON
Ambalaj standard: 6000

Comandă în multiplu de 600

Preț total:

294,12 RON

600 x 0,4902 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material LDPE
Formă cap Plat
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne