Meniu Caută

Bușon cu fixare prin împingere 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE Natural

Acest bușon cilindric are laturi convexe, pentru o fixare sigură. Are utilizare universală pentru o gamă largă de aplicații. Este ușor de montat și demontat.
Numărul piesei Essentra:

10336908

Numărul piesei producătorului:

1255333

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,1409 RON
1000 + 0,612 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

114,09 RON

100 x 1,1409 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material LDPE
Formă cap Rotund
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne