Meniu Caută

Bușon cu fixare prin împingere 23.0 mm 19.3 mm 27.4 mm LDPE Natural

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE transparent. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate în scopuri de protecție sau estetice. Acest bușon are un stil de cap cu cupolă.
Numărul piesei Essentra:

10180518

Numărul piesei producătorului:

055023000003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0309 RON
500 - 999 0,7283 RON
1000 + 0,5229 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

103,09 RON

100 x 1,0309 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material LDPE
Formă cap Convex
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne