Meniu Caută

Bușoane cu guler M9 8.5 mm LDPE Portocaliu

Acest bușon din LDPE de culoare portocalie se fixează prin auto-înfiletare și este extrem de durabil, datorită peretelui gros. Acest aspect face ca elementul să fie dificil de dislocat, prin urmare fiind ideal în operațiile de sablare.
Numărul piesei Essentra:

10256022

Numărul piesei producătorului:

464118

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,5292 RON
2000 + 0,4613 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

105,84 RON

200 x 0,5292 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 6.8 mm
d1 8.5 mm
h 17.5 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M9
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne