10306178
552011
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 121,616 RON |
20 - 59 | 38,2816 RON |
60 + | 34,3205 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru bază | 50.0 mm |
---|---|
Diametru bază | 1.969 in |
Înălțime bază | 30.0 mm |
Înălțime bază | 1.181 in |
Diametru interior | 21.0 mm |
Diametru interior | 0.827 in |
Înălțime șaibă | 3.0 mm |
Înălțime șaibă | 0.118 in |
Tip | Capăt dublu, mamă-mamă |
Formă | Rotund |
Cod Vamal | 4016999190 |
Material complet | Oţel; Cauciuc |
Diametru orificiu | 21.0 mm |
Diametru orificiu | 0.827 in |
Forma bazei | Rotund |
Metodă de montare | Cutie F/F cu două capete |
Dimensiune filet | Non Threaded |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina