Meniu Caută

Inele rotundă pentru aplicații intense 12.0 mm PVC Negru

Manșonul standard pentru picioare rotunde cu fixare prin împingere este proiectat pentru a proteja capetele tuburilor, fundul scaunelor, meselor si aplicațiilor de mobilier de uzura cauzată de contactul cu solul. Oferă o prindere sigură și previne deteriorarea podelelor sau suprafețelor. Negru, din PVC.
Numărul piesei Essentra:

10404300

Numărul piesei producătorului:

554120037907

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,7924 RON
500 - 999 1,8893 RON
1000 + 1,2596 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

379,24 RON

100 x 3,7924 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.0 mm
h 24.0 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne