Meniu Caută

manşon de capăt cilindric 28.0 mm LDPE Alb

Manșonul standard pentru picioare rotunde cu fixare prin împingere este proiectat pentru a proteja capetele tuburilor, fundul scaunelor, meselor si aplicațiilor de mobilier de uzura cauzată de contactul cu solul. Oferă o prindere sigură și previne deteriorarea podelelor sau suprafețelor. Alb, din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10403013

Numărul piesei producătorului:

551004511303

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,0251 RON
250 - 999 2,4233 RON
1000 + 1,8345 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

201,26 RON

50 x 4,0251 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 28.0 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne