Meniu Caută

manşon de capăt cilindric 12.0 mm LDPE Negru

Manșonul standard pentru picioare rotunde cu fixare prin împingere este proiectat pentru a proteja capetele tuburilor, fundul scaunelor, meselor si aplicațiilor de mobilier de uzura cauzată de contactul cu solul. Oferă o prindere sigură și previne deteriorarea podelelor sau suprafețelor. Negru, din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10116494

Numărul piesei producătorului:

009012022003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0323 RON
500 - 999 0,7324 RON
1000 + 0,5654 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

103,23 RON

100 x 1,0323 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.0 mm
h 14.5 mm
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne