20155810
20155810
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 190,2394 RON |
10 - 19 | 171,2204 RON |
20 - 49 | 161,6862 RON |
50 - 99 | 152,2014 RON |
100 + | 133,1824 RON |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
d3 | 59.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 2.15 |
w1 | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Greutate g | 705.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.