10277355
494674
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 4,1894 RON |
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Albastru |
Tip cap | Cap cu dinte metalic |
Tip orificiu | Fără orificiu șurub |
Caracteristici speciale | Metalic detectabil |
Lungime totală | 360.0 mm |
Lungime totală | 14.173 in |
Lățime totală | 4.8 mm |
Lățime totală | 0.189 in |
Material complet | Polipropilenă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina