10247907
461257
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,0117 RON |
1000 - 1999 | 0,9624 RON |
2000 + | 0,9132 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Natural |
Tip cap | Cap deblocabil |
Tip orificiu | Fără orificiu șurub |
Material dinte | Nailon |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 88.0 mm |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 3.465 in |
Lungime totală | 300.0 mm |
Lungime totală | 11.811 in |
Lățime totală | 4.8 mm |
Lățime totală | 0.189 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina