20198428
20198428
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 47,7668 RON |
5 - 9 | 42,9751 RON |
10 - 19 | 40,5793 RON |
20 + | 35,8376 RON |
Toleranţă | Toleranță ridicată |
---|---|
d1 | M5 |
l1 | 75.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 12.0 |
l2 | 32.0 |
d4 | 5.0 |
w1 | 6.0 |
Greutate g | 20.0 |
Material | Oţel inoxidabil 304 |
Standard | DIN 444 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.