20198398
20198398
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 197,5059 RON |
10 - 14 | 177,7404 RON |
15 - 24 | 167,8576 RON |
25 + | 158,0247 RON |
Toleranţă | Toleranță standard |
---|---|
d1 | M24 |
l1 | 160.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | 45.0 |
l2 | 60.0 |
w1 | 25.0 |
Greutate g | 649.0 |
Material | Oțel tratat termic |
Standard | DIN 444 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.