Meniu Caută

Șurub de balansare M12 80.0 14.0 Oțel tratat termic

Acest șurub pivotant din oțel este folosit pentru ridicarea, montarea și fixarea greutăților. Are o tijă filetată cu un inel la cap. Toleranța și rezistența sa îl fac excelent pentru aplicații de producție.
Numărul piesei Essentra:

20198251

Numărul piesei producătorului:

20198251

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 43,3744 RON
10 - 14 39,032 RON
15 - 24 36,8857 RON
25 + 34,6896 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

43,37 RON

1 x 43,3744 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Toleranţă Toleranță standard
d1 M12
l1 80.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 30.0
w1 14.0
Greutate g 85.0
Material Oțel tratat termic
Standard DIN 444

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne