20198206
20198206
Cantitate | Preț unitar |
---|
Toleranţă | Toleranță standard |
---|---|
d1 | M10 |
l1 | 75.0 |
d2 | 10.0 |
d3 | 20.0 |
l2 | 26.0 |
w1 | 12.0 |
Greutate g | 52.0 |
Material | Oțel tratat termic |
Standard | DIN 444 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina