20198176
20198176
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 26,8532 RON |
10 - 14 | 24,1579 RON |
15 - 24 | 22,8103 RON |
25 + | 21,4626 RON |
Toleranţă | Toleranță standard |
---|---|
d1 | M8 |
l1 | 80.0 |
d2 | 8.0 |
d3 | 18.0 |
l2 | 22.0 |
w1 | 9.0 |
Greutate g | 37.0 |
Material | Oțel tratat termic |
Standard | DIN 444 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.