Meniu Caută

Piston cu arc M6 2.7 14.0 Oțel negru

Acest piston cu arc folosește un știft cu capăt rotunjit cu o fantă. Această caracteristică îl face excelent pentru aplicații care necesită o cuplare mai delicată sau unde știftul poate intra în contact cu suprafețe delicate, reducând frecarea și șansa de blocare sau lipire. Rezistă la temperaturi de până la 250 ºC.
Numărul piesei Essentra:

20253578

Numărul piesei producătorului:

20253578

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 10,3246 RON
20 - 49 9,2872 RON
50 - 99 8,7932 RON
100 - 499 7,7558 RON
500 + 6,7184 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,32 RON

1 x 10,3246 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M6
d2 2.7
l1 14.0
n1 1.0
Cursa s1 2.0
Sarcina arcului F1 ≈ N 6.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 17.0
Greutate g 1.8
Material Oțel negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne