10160695
MGS-4-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 5,0109 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Formă | Dințate |
Tip | Flexibil |
Înălțime canal | 4.1 mm |
Înălțime canal | 0.160 in |
Lățime interioară | 5.0 mm |
Lățime interioară | 0.197 in |
Lungime | 320.5 mm |
Lungime | 12.618 in |
Lungime totală | 320.5 mm |
Lungime totală | 12.618 in |
Lățime totală | 8.3 mm |
Lățime totală | 0.327 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Specificații militare | MS21266-4N |
Cod Vamal | 7307291090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina