20074890
399125E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 29 | 138,2517 RON |
30 + | 24,7613 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 6.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.236 in |
Lungime totală | 60.0 mm |
Lungime totală | 2.362 in |
Grosime totală | 15.0 mm |
Grosime totală | 0.591 in |
Lățime totală | 90.0 mm |
Lățime totală | 3.543 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Formă balama | Dreptunghiular |
Material complet | Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Formă orificiu de montare | Prin orificiu |
Număr de orificii de montare | 4 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Fix |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina