20054083
299203E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 41,1962 RON |
100 + | 6,6752 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 5.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.197 in |
Lungime totală | 40.0 mm |
Lungime totală | 1.575 in |
Grosime totală | 9.0 mm |
Grosime totală | 0.354 in |
Lățime totală | 40.0 mm |
Lățime totală | 1.575 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Formă balama | Pătrat |
Material complet | Poliamidă cu 30% umplutură de sticlă |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Formă orificiu de montare | Prin orificiu |
Număr de orificii de montare | 4 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Fix |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina