20063849
1599636
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 22,5599 RON |
25 + | 16,1142 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 4.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.157 in |
Diametru orificiu de montare | 6.8 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.268 in |
Lungime totală | 60.0 mm |
Lungime totală | 2.362 in |
Lățime totală | 60.0 mm |
Lățime totală | 2.362 in |
Culoare | Natural |
Finalizare | Zinc Plated |
Include | Fasteners not included |
Formă balama | Dreptunghiular |
Material complet | Oțel; Oțel inoxidabil |
Adâncime orificiu de montare | Plat |
Formă orificiu de montare | Prin orificiu |
Metodă de montare | Element de fixare, șuruburi/bolțuri |
Orientare la montare | Universale |
Stil montare | Suport de suprafață |
Număr de orificii de montare | 4 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Fix |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina