20063771
1599622
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 29,1991 RON |
25 - 49 | 21,8994 RON |
50 + | 17,5195 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 4.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.157 in |
Diametru orificiu de montare | 6.8 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.268 in |
Lungime totală | 135.0 mm |
Lungime totală | 5.315 in |
Lățime totală | 60.0 mm |
Lățime totală | 2.362 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Include | Fasteners not included |
Formă balama | Dreptunghiular |
Material complet | Oțel; Oțel inoxidabil |
Adâncime orificiu de montare | Plat |
Formă orificiu de montare | Prin orificiu |
Metodă de montare | Element de fixare, șuruburi/bolțuri |
Orientare la montare | Universale |
Stil montare | Suport de suprafață |
Număr de orificii de montare | 4 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Fix |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina