10203606
1284313
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
4 - 39 | 26,6728 RON |
40 + | 10,5421 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 1.5 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.059 in |
Diametru orificiu de montare | 4.6 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.181 in |
Lungime totală | 40.0 mm |
Lungime totală | 1.575 in |
Lățime totală | 40.0 mm |
Lățime totală | 1.575 in |
Culoare | Argintiu |
Finalizare | Lustruit |
Formă balama | Pătrat |
Material complet | Oţel inoxidabil 304 |
Adâncime orificiu de montare | Înecate |
Formă orificiu de montare | Prin orificiu |
Număr de orificii de montare | 4 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina