20063276
1399111E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 83,7889 RON |
25 - 99 | 37,4174 RON |
100 + | 32,3502 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 8.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.315 in |
Lungime totală | 70.0 mm |
Lungime totală | 2.756 in |
Grosime totală | 15.0 mm |
Grosime totală | 0.591 in |
Lățime totală | 80.0 mm |
Lățime totală | 3.15 in |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Finalizare | Crom |
Formă balama | Dreptunghiular |
Număr de orificii de montare | 4 |
Include | Fasteners not included |
Specificații | DIN-EN 1774 |
Cod Vamal | 7907000090 |
Tip articulație | Heavy Duty Hinge |
Orientare la montare | Universale |
Metodă de montare | Știft |
Posibilitate de detașare | Fix |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina