20214593
20214593
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 926,6356 RON |
10 - 14 | 833,997 RON |
15 - 24 | 787,6278 RON |
25 + | 741,3085 RON |
d1 tol. H7 | 18.0 |
---|---|
d2 | 36.0 |
d3 | 37.0 |
l1 min | 300.0 |
l1 max | 415.0 |
l2 | 74.0 |
l3 pas | 115.0 |
w1 | 17.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 20.8 |
Shaft | 18x22x6 |
Greutate g | 1710.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.