Meniu Caută

Îmbinare telescopică universală 18.0 290.0 400.0 Oțel

Această articulație universală telescopică include două articulații universale, unite printr-un arbore canelat glisant, care are capacitatea de a se extinde și retrage. Are un unghi maxim de îndoire de 45° per articulație și o viteză maximă de deplasare de 1000 rpm. Ideală pentru sarcini grele, cu performanțe fiabile.
Numărul piesei Essentra:

20214586

Numărul piesei producătorului:

20214586

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 865,9913 RON
10 - 14 779,3922 RON
15 - 24 736,1176 RON
25 + 692,793 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

865,99 RON

1 x 865,9913 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. H7 18.0
d2 36.0
d3 37.0
l1 min 290.0
l1 max 400.0
l2 74.0
l3 pas 110.0
w1 17.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 20.8
Shaft 18x22x6
Greutate g 1660.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne