10306352
552031
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 + | 14,0607 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru pas | 1.3 mm |
---|---|
Diametru pas | 0.051 in |
Lungime de la orificiu de montare la capăt | 21.0 mm |
Lungime de la orificiu de montare la capăt | 0.827 in |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 10.0 - 23.0 mm |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 0.394 - 0.906 in |
Tip | 6 |
Material complet | Aliaj de zinc |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina