10202708
1253205
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
4 - 19 | 32,4476 RON |
20 - 99 | 25,9444 RON |
100 + | 18,3933 RON |
Diametru pas | 1.0 mm |
---|---|
Diametru pas | 0.039 in |
Lungime de la orificiu de montare la capăt | 32.0 mm |
Lungime de la orificiu de montare la capăt | 1.26 in |
Tip | 3 |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina