10203040
1253239
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 576,3638 RON |
10 - 19 | 457,6902 RON |
20 + | 399,0243 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 665.0 mm |
Lungime extinsă | 26.181 in |
Lungime cursă | 300.0 mm |
Lungime cursă | 11.811 in |
Diametru piston compatibil | 23.0 mm |
Diametru piston compatibil | 0.906 in |
Dimensiune filet | M8 x 1.25 |
Diametru tijă | 10.0 mm |
Diametru tijă | 0.394 in |
Lungime filetată | 12.0 mm |
Lungime filetată | 0.472 in |
Forță maximă | 1200.0 N |
Forță maximă | 1200.0 N |
Material tijă | Oțel |
Finisaj corp | Acoperit cu pudră epoxidică |
Culoare | Negru |
Accesorii incluse | 4 x articulații sferice din oțel B4 (montate); 4 x ochiuri din zinc Z5 |
Tip | Econoloc - Blocare automată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina