Meniu Caută

Arbore tubular călit 40.0 3100.0 0.6 Oțel

Arborii tubulari căliți cu diametrul 40Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Designul lor tubular îi face ideali de utilizat atunci când este necesară reducerea greutății, oferind o eficiență mai mare, un consum redus de energie și o manevrabilitate sporită. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20292508

Numărul piesei producătorului:

20292508

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 2 017,0514 RON
10 + 1 815,3512 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 017,05 RON

1 x 2 017,0514 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 40.0
l1 3100.0
d2 28.0
Depth of hardness min 0.6
Material Oțel
Cod Vamal 7304318099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne