20201821
20201821
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 701,4779 RON |
5 - 9 | 631,3501 RON |
10 - 19 | 596,2612 RON |
20 + | 526,133 RON |
Pentru bolt | M20 |
---|---|
h1 | 70.0 |
h2 | 102.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 59.0 |
Sarcina fara bolt max. kN | 148.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina