20200107
20200107
Cantitate | Preț unitar |
---|
Pentru bolt | M4 |
---|---|
h1 | 31.0 |
h2 | 27.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 36.0 |
Sarcina fara bolt max. kN | 27.1 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina