Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Redonda Tampões de extremidade 210 C

 (4 Produtos)

Lista Painel

Cones de mascaramento

Em stock Em produção

Os Tampões de Mascaramento Cónicos são uma solução versátil de mascaramento que pode ser usada como tampão ou tampa. O formato cónico permite que a peça possa ser inserida como tampão em orifícios de vários diâmetros interiores e possa também ser usada como tampa para cobrir peças de vários diâmetros exteriores. Estes tampões são ideais para uma gama de aplicações de mascaramento, incluindo revestimento a pó, eletrorevestimento, chapeamento e anodização.

A gama está disponível em diversos materiais, entre os quais o silicone premium e o EPDM, mais económico. O silicone dispõe de classificação de alta temperatura e pode ser usado múltiplas vezes. O EPDM é também reutilizável, mas apresenta uma menor resistência térmica, embora tenha uma resistência química superior.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, natural, vermelho, ferrugem, púrpura e amarelo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de mascaramento de anilha

Em stock Em produção

Uma gama de Tampas com Anilhas de Mascaramento, que podem ser aplicadas como tampas de proteção para pontas terminais roscadas e não roscadas.

Embora o produto tenha sido concebido principalmente como tampa, as anilhas integradas podem servir para mascarar as superfícies e proteger os rebordos, para garantir que o orifício onde são aplicadas fica livre de contaminantes e danos. Esta solução de mascaramento altamente versátil pode também ser invertida e utilizada para tapar orifícios.

  • Material: silicone (55 Shore A)
  • Temperatura máxima: 316 ºC (600 ºF)
  • Cores: preto, verde, cinzento, natural, rosa, púrpura, vermelho e amarelo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock Em produção

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock Em produção

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)