Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(7 Produtos)
As tampas Torx LDPE são adequadas para parafusos com e sem rebaixamento. As tampas Torx fornecem um acabamento rápido e elegante e podem ser escolhidas com cores; Branco, cinza e preto.
As nossas tampas de rosca estão disponíveis numa variedade de formas e materiais, atendendo a diferentes usos. O mais comum é utilizar nas caixas internas do no-break quando os cabos de alta tensão passam perto das cabeças dos parafusos de metal, o que ocorre quando o espaço é limitado. A tampa pode ser aplicada para evitar interferência entre os dois, pois a cabeça do parafuso precisa de ser isolada. Estas tampas também podem proteger contra a poeira e a sujidade. A nossa linha é disponibilizada em cinzento, branco ou preto e fabricada em silicone ou polietileno de baixa densidade.
Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.
As tampas de cobertura Unicap ocultam e protegem os parafusos (normais ou de porcas) expostos. A nossa gama encontra-se disponível em PP ou PE e possui diversas opções de cores, com o branco como arruela padrão. As Unicaps são fornecidos em estilos de baixo perfil e alto perfil.
Estas tampas para cabeça de parafuso LDPE protegem e cobrem parafusos em aglomerado de madeira folheada. A nossa gama é fornecida numa variedade de cores, incluindo; branco, teca e variações de castanho - tornando-os ideais para uma variedade de aplicações e acabamentos de superfície.
Estas tampas roscadas para parafuso Allen LDPE pretas são usadas para ocultar e proteger os parafusos Allen expostos contra poeira, sujidade e danos. Oferecemos uma pequena seleção de opções de tamanho, para atender às suas necessidades de aplicação.
Essas tampas de parafuso Pozidriv foram projetadas para cobrir os parafusos Pozidriv (Phillips ou cabeça cruzada). Instalação rápida e fácil, estas tampas roscadas oferecem proteção à cabeça do parafuso, além de proporcionar um acabamento limpo à sua aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar