Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Encaixe de pressão Tampas de proteção de porcas e parafusos

 (5 Produtos)

Lista Painel

Tampa de cobertura de segurança

Em stock Em produção

As tampas e bases de proteção são utilizadas para ocultar componentes de aperto de forma impecável. Oferecem a proteção ambiental ideal para uniões expostas numa vasta gama de equipamentos de exterior.

Graças às cores vibrantes em que estas tampas são disponibilizadas, são particularmente adequadas para utilizar em equipamentos lúdicos para crianças e ginásios. Também podem ser utilizadas em aplicações de pontos de venda e mobiliário. A tampa de cobertura encaixa-se na posição com o mínimo esforço, cobrindo as cabeças dos parafusos, porcas e anilhas.

Cada tampa e base está disponível em seis opções de cores e podem ser misturadas e combinadas para criarem um aspeto verdadeiramente personalizado no acabamento da sua aplicação.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cores: preto, azul, verde, vermelho, branco e amarelo
  • As tampas de cobertura e as bases são vendidas em separado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de parafusos de encaixe

Em stock Em produção

As tampas de parafusos com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui dois tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas e o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de porca de encaixe

Em stock Em produção

As tampas de porcas com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui quatro tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas, o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas e os Tipos 3 e 4 podem alargar a aplicação a rebites grandes. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de proteção de parafusos

Em stock Em produção

As tampas de proteção dos parafusos protegem os fixadores de uniões da adulteração e desgaste. Ideais para parafusos, porcas e anilhas, também criam um aspeto acabado melhorado para a sua aplicação.

Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para parafusos UNF imperiais, ISO 4017 métricos ou DIN 933 padrão.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, cinzento e branco

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de proteção de porcas

Em stock Em produção

As tampas de proteção de porcas fornecem uma proteção superior a porcas e parafusos para muitas aplicações de exterior. Estas tampas beneficiam da resistência à maior parte dos químicos e são dotadas de excelentes propriedades de resistência ao meio ambiente para proteger soluções de aperto da intempérie.

Disponíveis numa vasta gama de tamanhos, estas tampas de proteção duráveis criam um acabamento impecável.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, cinzento e branco
  • Norma RoHs

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)