Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

IP rated Rebites removíveis Rebites de Plástico

 (1 Produto)

Lista Painel

Fixadores de quarto de volta

Em stock Em produção

Os fixadores de quarto de volta engrenam recetáculos e são apertados com a rotação do rebite a 90 graus, um processo conhecido como "rotação de quarto de volta". O fixador oferece uma força de retenção previsível e oferece um rebordo na posição bloqueada que resiste à abertura inadvertida. Uma solução que é rápida, mas segura na sua montagem. São fixadores rápidos que oferecem uma solução de montagem permanente. Uma escolha ideal, adequados para painéis e componentes de segurança que tenham de ser substituídos rapidamente.

Instalar e remover: Utilize uma chave de fendas plana ou uma moeda para rodar um quarto de volta. Desta forma, liberta o painel inferior, mantendo o fixador no painel amovível. Alternativamente, pressione o êmbolo no passa-fios com um martelo para unir os dois painéis.

As nossas gama de fixadores de quarto de volta está disponível numa vasta gama de materiais, incluindo copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 e poliamida.

  • Tipos de cabeça em cruz e ranhurada
  • Adequados para uma vasta gama de profundidades de painéis e tamanhos de furos de montagem
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materiais: acetal, copolímero de acetal, POM, nylon e PA
  • Opções com classificação UL94 HB e UL94 V2 disponíveis
  • Cores: preto, natural e branco

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)