Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Proteção da extremidade do tubo

 (10 Produtos)

Lista Painel

Protetores e tampões de bordo biselado em tubo

Em stock Em produção

Os nossos protetores de bisel foram projetados para utilização com uma grande variedade de tubos. Os protetores de bisel combinam-se com tampões de tubos em tamanhos complementares para uma proteção ideal e fecho do tubo. O protetor de bisel de aço mantém o tampão do tubo firmemente em posição durante o manuseio, transporte e armazenamento. O protetor de bisel é fácil de aplicar empurrando a extremidade do tubo e martelando o sistema de fixação. O tampão do tubo tem uma profundidade de pelo menos 100 mm para aceitar o gancho do guindaste. Disponível com um inibidor de corrosão para proteger o interior do tubo contra danos causados pela humidade. Recomendamos que entre em contacto com o nosso escritório para selecionar um sistema de fixação que atenda às suas necessidades.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock Em produção

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de tubo encastrado

Em stock Em produção

As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.

A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.

  • Compatível com uma vasta gama de especificações de tubos DIN:deDN 150aDN 1000.
  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno (PE)
  • Cores: preto e amarelo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de tubo flexíveis

Em stock Em produção

As nossas tampas de tubo flexíveis cobrem uma ampla gama de tamanhos maiores. O material PE flexível permite um encaixe mais fácil nos tubos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de tubo reforçadas

Em stock Em produção

Estas tampas para tubos resistentes são adequadas para tamanhos nominais de tubos e são uma opção de baixo custo, mas de alta qualidade. São feitas de polietileno preto ou amarelo. As nervuras internas garantem um encaixe e libertação perfeitos após a acumulação de pressão. As tampas encontram-se disponíveis com ou sem orifício de ventilação.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas e tampões cónicas - flange larga

Em stock Em produção

A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas e tampões cónicas - reforçado

Em stock Em produção

Estes tampões e tampas cónicos padrão reforçados LDPE incluem uma parede robusta e anéis de vedação para máxima proteção. O perfil cónico permite que a parte versátil ligue vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. A nossa gama encontra-se disponível em vermelho ou branco.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock Em produção

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampões de proteção roscadas - roscas NPT

Em stock Em produção

Os tampões de proteção roscados – roscas NPT são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampões de tubo com nervura

Em stock Em produção

Os tampões de tubo com nervuras estão disponíveis em dois estilos com nervuras flexíveis de diferentes diâmetros para se adaptarem a várias programações do NPT e do tubo de perfuração. A parede reta no diâmetro exterior da tomada fornece um ajuste de fricção seguro com o diâmetro interior do tubo de acoplamento. fornecendo excelente proteção contra contaminantes que entram no tubo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)