Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Retangular Para acabamento de cadeiras e móveis Ponteiras de tubos

 (6 Produtos)

Lista Painel

Conetores de tubos

Em stock Em produção

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

Em stock Em produção

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções horizontais para inserções retangulares

Em stock Em produção

As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.

Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.

Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:

Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos

  • Material: Nylon
  • Cor: Preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções retangulares cromadas

Em stock Em produção

As Inserções Retangulares são aplicadas a uma variedade de aplicações tubulares e proporcionam uma aparência simples e elegante. Estas inserções têm a vantagem adicional de serem cromadas, o que lhes proporciona uma estética brilhante atraente, ideal para produtos acabados.

Entre as aplicações possíveis contam-se pernas de cadeiras e mesas, armários, prateleiras e outras. A gama inclui opções com nervuras que são fáceis de inserir e proporcionam um bom ajuste. Estas opções são compatíveis com secções de parede de 1,0 a 2,0 mm de espessura.

  • Materiais: estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS) e polietileno (PE)
  • Acabamento: cromado
  • Cores: preto e prateado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins e inserções retangulares

Em stock Em produção

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridos na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

A nossa extensa gama está disponível numa grande variedade de tamanhos e cores.

  • Material: poliamida (PA), polietileno (PE), polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, cinzento, vermelho, prateado, branco e amarelo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins e inserções retangulares - leves

Em stock Em produção

As ponteiras e patins retangulares são ideais para aplicações de tubos e canos leves de perfil retangular. Quando inseridas na extremidade de um tubo, proporcionam um aspeto limpo e acabado à aplicação final.

Dispõem de um design com estrias para facilidade de inserção e ajuste. Estas ponteiras permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes para o interior do cano ou tubo.

  • Material: polietileno
  • Cor: Preto
  • Calibre = 1,0 a 2,0 mm

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)