Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(9 Produtos)
These Plastic Circlips are intended to fit into grooves or bores, providing a secure and dependable grasp on shafts and other cylindrical objects, clevis joints and clevis pins.
Provides durability, strength, corrosion resistance, and wear resistance. Aside from being lightweight, it is perfect for applications demanding a weight reduction.
Simple to install and remove, providing convenience and efficiency throughout assembly and maintenance operations. Used in various applications such as automotive, industrial, and electronics.
As Anilhas Esféricas são uma solução ideal para a retenção de construções leves. Podem também ser utilizadas como anilhas deslizantes em centros de rotação. O material plástico utilizado para fabricar estas anilhas pode ser esterilizado, o que faz com que sejam uma solução ideal para aplicações científicas e médicas.
Não são necessárias ferramentas especiais para a montagem ou desmontagem destas anilhas. São rápidas e fáceis de aplicar.
Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.
Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.
Os Anéis de Retenção funcionam como um suporte que mantém os componentes e montagens no lugar sobre um eixo liso. Também podem ser utilizados em estruturas ou orifícios para utilizações únicas. Uma aplicação popular é em eixos de retenção.
São instalados em ranhuras pré-fabricadas em eixos e pinos, funcionando como suporte e retendo os componentes ou montagens desejados. O design do anel apresenta um rebordo para facilitar a montagem e desmontagem.
Os espaçadores redondos e sem rosca, feitos de POM (Polioximetileno) ou Acetal, e são oferecidos em vários comprimentos e diâmetros. Estes permitem um espaçamento físico para as suas montagens, além de um isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O POM oferece maior resistência ao calor, maior rigidez e menor atrito do que as alternativas de PA.
Os fixadores de quarto de volta engrenam recetáculos e são apertados com a rotação do rebite a 90 graus, um processo conhecido como "rotação de quarto de volta". O fixador oferece uma força de retenção previsível e oferece um rebordo na posição bloqueada que resiste à abertura inadvertida. Uma solução que é rápida, mas segura na sua montagem. São fixadores rápidos que oferecem uma solução de montagem permanente. Uma escolha ideal, adequados para painéis e componentes de segurança que tenham de ser substituídos rapidamente.
Instalar e remover: Utilize uma chave de fendas plana ou uma moeda para rodar um quarto de volta. Desta forma, liberta o painel inferior, mantendo o fixador no painel amovível. Alternativamente, pressione o êmbolo no passa-fios com um martelo para unir os dois painéis.
As nossas gama de fixadores de quarto de volta está disponível numa vasta gama de materiais, incluindo copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 e poliamida.
Material durável e resistente, adequado para ligações flexíveis entre elementos e vários outros produtos técnicos. Adequado para suspender grampos, rolamentos, rodas dentadas etc.
Os rebites aparafusados de plástico são fixadores de libertação rápida, adequados para painéis de segurança e componentes que precisam de ser substituídos rapidamente. Podem ser facilmente instaladas, apertadas, desapertadas e removidas com uma aparafusadora de cabeça cruzada.
A nossa gama inclui várias opções de material, incluindo rebites de nylon 6 e nylon 6/6 de cabeça cruzada para uma montagem e desmontagem fáceis. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. A gama em nylon aumenta a variedade com opções de elevada resistência fabricadas em nylon de impacto modificado, com várias opções do material da cavilha. A opção de cavilha em acetal é ideal para materiais maciços ou ocos, incluindo madeira, betão, gesso cartonado, metal, plástico, cerâmica ou argamassa. A opção de aço zincado oferece um excelente isolamento térmico e elétrico, bem como uma elevada força de tração. Também estão disponíveis opções em poliamida PA6, adequadas para diâmetros maiores e que oferecem uma elevada força de retenção.
Os pinos fixadores contam com um corpo oco, que aumenta a flexibilidade durante o processo de inserção e remoção, facilitando a instalação e a remoção. O passa-cabos expande-se à medida que o pino é inserido, oferecendo um ajuste firme.
A nossa gama inclui opções de material em acetal natural com classificação de resistência às chamas de UL94 HB, polioximetileno (POM) em preto e natural e Nylon 6/6 em preto e natural com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V0.
Os pinos fixadores são rebites multiusos, ideais para aplicações que exijam um rebite de montagem frontal. Estes rebites permitem a ligação, montagem e aperto sem a necessidade de ferramentas de instalação. Podem ser utilizados como uma bucha eficaz e decorativa.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar