Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

EPDM Base acrílica Juntas adesivas

 (1 Produto)

Lista Painel

Fita de calafetagem e de vedação - EPDM

Em stock Em produção

Fita isolante e vedante em EPDM é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente maleabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo.

Especificações:

  • Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente
  • ASTM D1667
  • Densidade (lb/ft3): 7
  • Deflexão da compressão: 2 psi
  • Compressão definida: (50%) 8 máx.
  • Temperatura de serviço: À base de borracha: -40 F a 180 F
  • FMVSS 302.

Aplicações:
  • AVAC
  • Aplicação
  • Indústria de construção
  • Montagem geral.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)