Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Suporte de peças Fixadores de toque único

 (8 Produtos)

Lista Painel

Buchas de localização

Em stock Em produção

As buchas de localização trabalham em linha com os fechos de fixação com um toque para posicionar e alinhar os componentes com precisão. Oferecem um meio seguro e preciso de encontrar e manter itens na posição.

Destinam-se a oferecer a localização e retenção precisa e exata de itens na posição, bem como fixar painéis e coberturas em segurança. As buchas de fixação, por outro lado, podem servir como recetores para fechos de fixação com um toque. Os fechos de fixação com um toque podem ser instalados sem a necessidade de buchas.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: aço ou aço inoxidável SUS 303

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Encomende o Fecho de um toque - Fixação de bola

Em stock Em produção

Os fechos de fixação com um toque com fixação de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

Compostos por um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, quando comprimida, contacta o objeto a prender, fixando-o firmemente na posição. Quando o fecho é puxado novamente, o rolamento esférico liberta o item, permitindo a sua remoção.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Podem ser utilizadas em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: aço inoxidável, SUS630

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Fecho de um toque - Fixação de tração

Em stock Em produção

Os fechos de fixação com um toque com fixação de tgração são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta. Facilmente amovíveis e reposicionáveis mantendo a ligação na posição.

Inclui dois componentes: uma abraçadeira de tração e uma base de metal. A base de metal base encontra-se num lado do fecho de fixação e a abraçadeira de tração no outro. Quando os dois componentes são unidos, o mecanismo da abraçadeira de tração liga-se ao item, mantendo-o no lugar. Separe as duas metades para libertar o objeto utilizando o mecanismo da abraçadeira de tração, o que se consegue facilmente com um toque.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Podem ser utilizadas em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: aço inoxidável SUS 303

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Fechos de um toque - Bloqueio de bola

Em stock Em produção

Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

Compostas por três partes: um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, ao premir, desengrena-se do corpo, libertando o fecho. O rolamento esférico fixa o fecho quando é novamente comprimido no corpo.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: corpo e botão fabricados em aço niquelado.
  • Esfera fabrica em aço inoxidável.
  • Anel da bobina fabricado em aço inoxidável.
  • O-Ring fabricado em fluoroborracha.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Fechos de um toque - Bloqueio de lingueta

Em stock Em produção

Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de lingueta são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

São compostos por um corpo, uma mola e uma lingueta. A mola mantém a lingueta na posição e, quando o manípulo é puxado a 45º da posição, oscila em torno de um ponto articulado para engrenar e desengrenar o fecho em segurança. A lingueta desengrena quando o fecho é puxado novamente, permitindo que o objeto seja facilmente removido.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 130 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: corpo fabricado em aço inoxidável SUS303.
  • Cavilha fabricada em aço inoxidável.
  • Manípulo fabricado em poliamida preta.
  • Mola fabricada em aço.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Fechos de um toque - Bloqueio de lingueta - Retrátil

Em stock Em produção

Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de lingueta retrátil são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

Incluem um manípulo da lingueta com um toque que retrai totalmente a haste quando a peça de trabalho é libertada, permitindo que o fecho engrene e desengrene em segurança. Faça-o com o manípulo na posição desativada e engrene com o manípulo na posição ativada. Quando ouvir um estalido, está totalmente fixado. Para libertar, rode o manípulo para a posição desativada.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 130 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: corpo e haste em aço niquelado.
  • Cavilha e botão em aço inoxidável SUS304.
  • Mola fabricada em aço inoxidável.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Placas de escala

Em stock Em produção

As placas de escala são utilizadas para colocar, com precisão e repetidamente, abraçadeiras deslizantes em guias ou veios lineares. Existem duas variáveis disponíveis, cada uma com um estilo de montagem distinto.

Por um lado as placas de escala individuais, por outro, as placas de escala duplas. Em cada uma, existe um tipo de montagem. O tipo de montagem com parafuso com furos perfurados ou montagem por adesivo inclui o contorno do local do furo para o parafuso, não perfurado.

Incluem uma escala marcada ou padrão de grelha numa das arestas, oferecendo indicação aos utilizadores. Durável e resistente ao desgaste.

Empregues numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

  • Material: alumínio com graduação/marcações gravadas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Placas elevadoras

Em stock Em produção

As placas elevadoras são componentes mecânicos que são utilizados em conjunto com os fechos deslizantes para elevar e suportar outros componentes ou objetos. Existem duas variedades nesta linha: uma retangular e uma quadrada.

São utilizados para aumentar a altura da superfície de bloqueio, tornando-os mais acessíveis e fáceis de utilizar. São resistentes à corrosão, garantindo um desempenho duradouro mesmo em ambientes difíceis e mantêm o seu lugar sem se deslocar ou mover durante a utilização.

Empregues numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

  • Material: aço inoxidável SUS 304

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)